|
XMLP025BD790
Transmissor de pressão- xmlp - 25 bar - 7/16 fêmea - 0..10v - m12 - set de 1
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensores de pressão electrónicos
|
Tipo do sensor de pressão
|
Transmissor de pressão
|
Nome do sensor de pressão
|
XMLP
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Pressure rating
|
25 bar
|
Ecrã local
|
Sem
|
Fluído controlado
|
Água limpa 0…135 °C)
Ar -40…135 °C)
Óleo hidráulico -40…135 °C)
Gás -40…135 °C)
Fluido de refrigeração -40…135 °C)
|
Tipo de conexão de fluido
|
SAE 7/16-20UNF-2B (fêmea) com schrader
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V SELV de CC (limites de tensão: 12…33 V)
|
Consumo de corrente
|
< 7 mA
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Função de saída analógica
|
0...10 V, 3 fios
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Tipo de embalagem
|
Individual
|
Complementar
Intervalo de definição de pressao
|
0…25 bar
|
Pressão acidental máxima admissível
|
75 bar
|
Pressão de destruição
|
150 bar
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Aço Inoxidável Tipo AISI 303
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Tipo de protecção
|
Curto-circuito de carga
Polaridade inversa
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosãoem conformidade com IEC 61000-4-4 2 kV
Teste de imunidade a descargas electrostáticasem conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV POR AR, 4 kV POR contacto
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choqueem conformidade com IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Imunidade a campos magnéticosem conformidade com IEC 61000-4-8 100 A/m 51 Hz
Susceptibilidade a campos electromagnéticosem conformidade com IEC 61000-4-3 10 V / m 80...3000 MHz
Campos RF com radiaçãoem conformidade com IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,5 kV
|
Tempo de resposta na saída
|
<= 2 ms 10...90 % da escala completa
|
Precisão de medição
|
.+/ - 0,5% da gama de medida
|
Resolution
|
0,1 % da gama de medição
|
Desvio de sensibilidade
|
+/- 0,02 % da gama de medição/°K
|
Desvio de ponto zero
|
+/- 0,02 % da gama de medição/°K
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Peso líquido
|
0,1 kg
|
Diâmetro
|
26 mm
|
Comprimento
|
44 mm
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61326-2-3
NSF ANSI 61
|
Certificações de produtos
|
RCM
CE
cULus
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-50…100 °C
|
Resistência a vibrações
|
20 gn (f = 15…2000 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
4,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,7 cm
|
Package 1 Weight
|
94,0 g