|
XMLP500MD11F
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, transmitter 500 mbar, 0,5...4,5 V, G1/4 A male, FPM, M12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensores de pressão electrónicos
|
Tipo do sensor de pressão
|
Transmissor de pressão
|
Nome do sensor de pressão
|
XMLP
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Pressure rating
|
500 mbar
|
Ecrã local
|
Sem
|
Fluído controlado
|
Água limpa 0…125 °C)
Ar -15…125 °C)
Gás -15…125 °C)
Óleo hidráulico -15…125 °C)
|
Tipo de conexão de fluido
|
G 1/4A (macho)em conformidade com DIN 3852-E
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
5 V SELV de CC (limites de tensão: 4,5…5,5 V)
|
Consumo de corrente
|
< 5 mA
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Função de saída analógica
|
0.5...4.5 V, 3 fios
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Tipo de embalagem
|
Individual
|
Complementar
Intervalo de definição de pressao
|
0…0,5 bar
|
Pressão acidental máxima admissível
|
3 bar
|
Pressão de destruição
|
5 bar
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Aço inoxidável AISI 316L
Fluorocarbono FPM
Cerâmica
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Tipo de protecção
|
Curto-circuito de carga
Polaridade inversa
|
Compatibilidade electromagnética
|
Susceptibilidade a campos electromagnéticosem conformidade com IEC 61000-4-3 10 V / m 80...1000 MHz
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosãoem conformidade com IEC 61000-4-4 2 kV
Campos RF com radiaçãoem conformidade com IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
Teste de imunidade a descargas electrostáticasem conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV POR AR, 4 kV POR contacto
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choqueem conformidade com IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Imunidade a campos magnéticosem conformidade com IEC 61000-4-8 100 A/m 51 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,5 kV
|
Tempo de resposta na saída
|
<= 2 ms 92 % da escala completa
|
Precisão de medição
|
+/- 1,5 % da gama de medição
|
Desvio de sensibilidade
|
+/- 0,02 % da gama de medição/°K
|
Desvio de ponto zero
|
+ / - 0,03% do intervalo de medição / ° K
|
Long term stability
|
+/- 0,1 % da gama de medição
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Peso líquido
|
0,075 kg
|
Diâmetro
|
26 mm
|
Comprimento
|
32,3 mm
|
Ambiente
Normas
|
NSF ANSI 61
IEC 61326-2-3
|
Certificações de produtos
|
cULus
RCM
CE
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-50…100 °C
|
Resistência a vibrações
|
20 gn (f = 10…2000 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69Kem conformidade com DIN 40050
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|