Schneider-Electric
XMLR010G0T21 Imagem Schneider electric
XMLR010G0T21
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, XMLR 10 bar, G 1/4 male, 24 VDC, 4...20 mA, M12
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo de produto ou componente Sensores de pressão electrónicos
Tipo do sensor de pressão Transmissor de pressão
Tipo de operação do pressostato Transmissor de pressão
Nome abreviado do equipamento XMLR
Pressure rating 999,74 kPa
1 mPA
10 bar
Pressão acidental máxima admissível 4 mPA
3998,96 kPa
40 bar
Pressão de destruição 40 bar
4 mPA
3998,96 kPa
Fluído controlado Água limpa 0…80 °C)
Ar -20…80 °C)
Óleo hidráulico -20…80 °C)
Fluido de refrigeração -20…80 °C)
Tipo de conexão de fluido G 1/4A (macho)em conformidade com DIN 3852-E
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V SELV de CC (limites de tensão: 17…33 V)
Complementar
Consumo de corrente <= 50 mA
Ligação elétrica Conector macho M12, 4 pinos
Função de saída analógica 4...20 mA
Tipo de sinal de saída Analógico
Função de saída analógica 4...20 mA
Materiais em contacto com líquidos Fluorcarbono FKM (Viton)
Aço inoxidável 316L
Cerâmica
Material frontal Poliéster
Material da caixa Aço inoxidável 316L
Poliacrilamida
Posição de funcionamento Qualquer posição, mas as descargas podem falsificar a medição em caso de montagem de cabeça para baixo
Tipo de protecção Polaridade inversa
Protecção contra curtos-circuitos
Protecção contra sobrecargas
Protecção contra sobretensão
Tempo de resposta na saída <= 10 ms para saída analógica
Tipo de visor 4 dígitos 7 segmentos
Tipo de tempo de resposta do ecrã Rápido 50 ms
Normal 200 ms
Lento 600 ms
Maximum delay first up 300 ms
Overall accuracy <= 1 % da gama de medição
Linearity error on analogue output <= 0,5 % da gama de medição
Hysteresis on analogue output <= 0,2 % da gama de medição
Measurement accuracy on switching output <= 0,6% da faixa de medição
Precisão de repetição <= 0,2 % da gama de medição
Desvio de sensibilidade + / - 0,03% do intervalo de medição / ° C
Desvio de ponto zero + / - 0,1% do intervalo de medição / ° C
Precisão de apresentação <= 1 % da gama de medição
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Profundidade 42 mm
Altura 93 mm
Largura 41 mm
Peso líquido 0,19 kg
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 0,5 kV CC
Compatibilidade electromagnética Susceptibilidade a campos electromagnéticos 10 V / m 80...2000 MHzem conformidade com IEC 61000-4-3
Imunidade a perturbações RF guiadas 10 V 0,15...80 MHzem conformidade com IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra sobretensão 1 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão 2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
Teste de imunidade a descargas electrostáticas 8 kV POR AR, 4 kV POR contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
Ambiente
Marcação CE
Certificações de produtos cULus
Normas UL 61010-1
IEC 61326-2-3
Temperatura do ar ambiente para operação -20…80 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…80 °C
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Resistência a vibrações 20 gn (f= 10…2000 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 13 cm
Package 1 Weight 184 g
Sustentabilidade da oferta
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 24 meses