Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensores de pressão electrónicos
|
Tipo do sensor de pressão
|
Transmissor de pressão
|
Tipo de operação do pressostato
|
Transmissor de pressão com 1 saída de comutação
|
Nome abreviado do equipamento
|
XMLR
|
Pressure rating
|
2495,90 kPa
25 bar
|
Pressão acidental máxima admissível
|
9997,40 kPa
100 bar
10 mPA
|
Pressão de destruição
|
10 mPA
9997,40 kPa
100 bar
|
Fluído controlado
|
Água limpa 0…80 °C)
Ar -20…80 °C)
Óleo hidráulico -20…80 °C)
Fluido de refrigeração -20…80 °C)
|
Tipo de conexão de fluido
|
1/4" - 18 NPT (fêmea)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V SELV de CC (limites de tensão: 17…33 V)
|
Consumo de corrente
|
<= 50 mA
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12, 4 pinos
|
Função de saída analógica
|
4...20 mA
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico + discreto
|
Função de saída analógica
|
4...20 mA
|
Tipo de saída discreta
|
Estado sólido PNP, NO/NC programável
|
Corrente de comutação máxima
|
250 mA
|
Tipo e composição dos contactos
|
NO/NC programável
|
Tipo de escala
|
Diferencial fixo
|
Maximum voltage drop
|
2 V
|
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão
|
0,2…2,5 mPA
199,95…2495,90 kPa
2…25 bar
|
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão
|
1,25…24,2 bar
124,80…2426,95 kPa
0,125…2,42 mPA
|
Minimum differential travel
|
75 kPa
0,75 bar
75,15 kPa
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Cerâmica
Aço inoxidável 316L
Fluorcarbono FKM (Viton)
|
Material frontal
|
Poliéster
|
Material da caixa
|
Poliacrilamida
Aço inoxidável 316L
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição, mas as descargas podem falsificar a medição em caso de montagem de cabeça para baixo
|
Tipo de protecção
|
Protecção contra curtos-circuitos
Protecção contra sobretensão
Polaridade inversa
Protecção contra sobrecargas
|
Tempo de resposta na saída
|
<= 10 ms para saída analógica
<= 5 ms para saída discreta
|
Switching output time delay
|
0...50 s em passos de 1 segundo
|
Tipo de visor
|
4 dígitos 7 segmentos
|
Sinalização local
|
Paraluz ON quando o interruptor está activo 1 LED(amarelo)
|
Tipo de tempo de resposta do ecrã
|
Rápido 50 ms
Normal 200 ms
Lento 600 ms
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Overall accuracy
|
<= 1 % da gama de medição
|
Linearity error on analogue output
|
<= 0,5 % da gama de medição
|
Hysteresis on analogue output
|
<= 0,2 % da gama de medição
|
Measurement accuracy on switching output
|
<= 0,6% da faixa de medição
|
Precisão de repetição
|
<= 0,2 % da gama de medição
|
Desvio de sensibilidade
|
+ / - 0,03% do intervalo de medição / ° C
|
Desvio de ponto zero
|
+ / - 0,1% do intervalo de medição / ° C
|
Precisão de apresentação
|
<= 1 % da gama de medição
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Profundidade
|
42 mm
|
Altura
|
100 mm
|
Largura
|
41 mm
|
Peso líquido
|
0,212 kg
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,5 kV CC
|
Compatibilidade electromagnética
|
Susceptibilidade a campos electromagnéticos 10 V / m 80...2000 MHzem conformidade com IEC 61000-4-3
Imunidade a perturbações RF guiadas 10 V 0,15...80 MHzem conformidade com IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra sobretensão 1 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão 2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
Teste de imunidade a descargas electrostáticas 8 kV POR AR, 4 kV POR contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
|