|
XMPC06C2941S701
Pressure sensors XM, Pressure sensor switch, 6 Bar G 1/2 femal
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo do sensor de pressão
|
Sensor de pressão electromecânico
|
Nome do sensor de pressão
|
XMP
|
Pressure rating
|
6 bar
|
Tipo de conexão de fluido
|
G 1/2 (fêmea)em conformidade com ISO 228
|
Fluído controlado
|
Ar 0…70 °C)
Água limpa 0…70 °C)
Água do mar 0…70 °C)
|
Entrada de cabo
|
2 entradas com bucim Pg 16 de plástico, diâmetro exterior do cabo: 12…15 mmem conformidade com NF C 68-300
|
Tipo e composição dos contactos
|
3 NF acção encastrável
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Tipo de operação do pressostato
|
Regulação entre 2 limiares
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: mínimo: 2 x 4 mm²
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de potência
|
Tipo de escala
|
Diferencial ajustável
|
Ecrã local
|
Sem
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Complementar
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão
|
0,2…4,8 bar
|
Gama de regulação valor máximo
|
1…6 bar
|
Mínimo diferencial possível em definição baixa
|
0,8 bar
|
Mínimo diferencial possível em definição elevada
|
1,2 bar
|
Máximo diferencial possível em definição elevada
|
4,2 bar
|
Pressão de destruição
|
30 bar
|
Tipo de válvula de descompressão
|
Sem
|
Tipo de controlo
|
Botão ON/OFF
|
Tipo de bloco de terminais
|
6 terminais
|
Actuador de pressão
|
Diafragma
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Nitrilo com cobertura de tela
Liga de zinco cromada
|
Material do quadro
|
PA impregnada com fibra de vidro
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Taxa de Produção
|
10 cyc/mn
|
Precisão de repetição
|
3,5 %
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 Vem conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos 1,5 kW, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga: 0,4, 400 V CA trifásico
500000 ciclos 3 kW, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga: 0,4, 400 V CA trifásico
600000 ciclos 1,5 kW, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga: 0,4, 230 V CA trifásico
700000 ciclos 2,2 kW, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga: 0,4, 400 V CA trifásico
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Definição
|
Botão e porca serrilhados
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(5-6)NC
(1-2)NC
(3-4)NC
|
Profundidade
|
98 mm
|
Altura
|
125 mm
|
Largura
|
57 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
EAC
|
Normas
|
CE
IEC 60947-4-1
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
3 gn (f = 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
11,400 cm
|
Package 1 Length
|
16,800 cm
|
Package 1 Weight
|
554,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
69,600 kg