Schneider-Electric
XMPE12C2242 Imagem Schneider electric
XMPE12C2242
Sensor de pressão xmp - 12 bar- g 3/8 fêmea - 3 nc- on/off selector
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo do sensor de pressão Sensor de pressão electromecânico
Nome do sensor de pressão XMP
Pressure rating 12 bar
Tipo de conexão de fluido G 3/8 (fêmea)em conformidade com ISO 228
Fluído controlado Ar 0…70 °C)
Água limpa 0…70 °C)
Água do mar 0…70 °C)
Entrada de cabo 2 entradas com bucim Pg 13,5 de plástico, diâmetro exterior do cabo: 9…13 mmem conformidade com NF C 68-300
Tipo e composição dos contactos 3 NF acção encastrável
Aplicação específica do produto -
Tipo de operação do pressostato Regulação entre 2 limiares
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: mínimo: 2 x 4 mm²
Tipo de circuito eléctrico Circuito de potência
Tipo de escala Diferencial ajustável
Ecrã local Sem
Venda por quantidade indivisível 1
Complementar
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão 0,3…10,3 bar
Gama de regulação valor máximo 1,3…12 bar
Mínimo diferencial possível em definição baixa 1 bar
Mínimo diferencial possível em definição elevada 1,7 bar
Máximo diferencial possível em definição elevada 8,4 bar
Pressão de destruição 30 bar
Tipo de válvula de descompressão Ligação instantânea de válvulas rectas
Tipo de controlo Botão ON/OFF
Tipo de bloco de terminais 6 terminais
Actuador de pressão Diafragma
Materiais em contacto com líquidos Nitrilo com cobertura de tela
Liga de zinco cromada
Material do quadro PA impregnada com fibra de vidro
Posição de funcionamento Qualquer posição
Taxa de Produção 10 cyc/mn
Precisão de repetição 3,5 %
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 Vem conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
Durabilidade elétrica 1000000 ciclos 1,5 kW, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga: 0,4, 400 V CA trifásico
500000 ciclos 3 kW, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga: 0,4, 400 V CA trifásico
600000 ciclos 1,5 kW, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga: 0,4, 230 V CA trifásico
700000 ciclos 2,2 kW, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga: 0,4, 400 V CA trifásico
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Definição Botão e porca serrilhados
Peso líquido 0,45 kg
Descrição de terminais ISO nº 1 (1-2)NC
(5-6)NC
(3-4)NC
Profundidade 98 mm
Altura 138 mm
Largura 57 mm
Ambiente
Certificações de produtos EAC
Normas CE
IEC 60947-4-1
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência à vibração 3 gn (f = 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe Iem conformidade com IEC 60536
Grau de protecção IP IP54 conforming to IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,200 cm
Package 1 Width 11,400 cm
Package 1 Length 17,200 cm
Package 1 Weight 538,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,444 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months