|
|
|
XMXA25L2135
Pressostato xmx 25 bar – escala ajustável 2 limiares - 1oc
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo do sensor de pressão
|
Sensor de pressão electromecânico
|
Nome do sensor de pressão
|
XMX
|
Pressure rating
|
25 bar
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F acção encastrável
|
Fluído controlado
|
Ar 0…70 °C)
Água limpa 0…70 °C)
Água do mar 0…70 °C)
|
Tipo de conexão de fluido
|
G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
|
Entrada de cabo
|
2 entradas roscadas para bucim Pg 13,5em conformidade com NF C 68-300
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 1...2 x 2,5 mm²
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
[In] corrente nominal
|
3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
|
Definição
|
Interno
|
Cor da tampa
|
Preto opaco
|
Tipo de operação do pressostato
|
Regulação entre 2 limiares
|
Tipo de escala
|
Diferencial fixo
|
Ecrã local
|
Sem
|
Material do quadro
|
PC impregnado com Lexan 500R
|
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão
|
3,5…25 bar
|
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão
|
0,1…20,5 bar
|
Actuador de pressão
|
Diafragma
|
Mínimo diferencial possível em definição elevada
|
4,5 bar
|
Mínimo diferencial possível em definição baixa
|
3,4 bar
|
Pressão de destruição
|
100 bar
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Nitrilo com cobertura de tela
Liga de zinco cromada
|
Pressão acidental máxima admissível
|
56,25 bar
|
Complementar
Altura
|
126 mm
|
Largura
|
57 mm
|
Profundidade
|
97,5 mm
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Pressão máxima admissível – por ciclo
|
31,25 bar
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG (gl)
|
Taxa de Produção
|
10 cyc/mn
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 Vem conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Precisão de repetição
|
3,5 %
|
Peso líquido
|
0,65 kg
|
Ambiente
Normas
|
CE
IEC 60947-5-1
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
CCC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 536
|
Grau de protecção IP
|
IP54 conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Package 1 Weight
|
672,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
17
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,866 kg