|
|
|
XPEA111
Interruptor de pedal único XPE-A - sem tampa prot. - plástico - preto - 2NC+2NO
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XPE
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de pé
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de interruptor de pé
|
Interruptor de pedal simples
|
Nome abreviado do equipamento
|
XPEA
|
Mecanismo accionador
|
Sem mecanismo accionador
|
Operação dos contactos
|
1 passo
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NF + NA
|
Cor
|
Preto
|
Complementar
Abertura positiva
|
Comem conformidade com IEC 60947-5-1 anexo K
|
Ligações - terminais
|
Terminais com parafusos, <= 1 x 2,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
Terminais com parafusos, <= 2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
|
Entrada de cabo
|
1 orifício simples para bucim M20
1 orifício simples para bucim M16
|
Durabilidade mecânica
|
2000000 ciclos
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300em conformidade com IEC 60947-5-1 anexo A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com NF C 20-040 grupo C
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com VDE 0110, grupo C
300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com IEC 60947-5-1
10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com VDE 0660-200
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
10 W DC-13, taxa de produção <60 cyc/mn, 5000000 ciclos, 24 V, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1 anexo C
4 W DC-13, taxa de produção <60 cyc/mn, 5000000 ciclos, 120 V, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1 anexo C
7 W DC-13, taxa de produção <60 cyc/mn, 5000000 ciclos, 48 V, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1 anexo C
|
Peso líquido
|
0,295 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-5-1
|
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
25 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
Classe IIem conformidade com NF C 20-030
|
Grau de protecção IP
|
IP43 conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
18,700 cm
|
Package 1 Weight
|
370,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,738 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|