|
|
|
XPEM3100D
Interruptor de pedal duplo XPE-M – com tampa – metálico - azul - 2NC+2NO
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XPE
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de pé
|
Material
|
Metal
|
Tipo de interruptor de pé
|
Interruptor de pedal duplo
|
Nome curto do aparelho
|
XPEM
|
Equipamento fornecido
|
Capa
|
Mecanismo accionador
|
Sem mecanismo accionador
|
Operação dos contactos
|
1 passo
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 x (1 NF + 1 NA)
|
Cor
|
Azul
|
Complementar
Abertura positiva
|
Comem conformidade com EN/IEC 60947-5-1 anexo K
|
Ligações - terminais
|
Terminais com parafusos, <= 1 x 2,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
Terminais com parafusos, <= 2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
|
Entrada de cabo
|
2 entradas roscadas para bucim Pg 16
|
Durabilidade mecânica
|
15000000 ciclos
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 anexo A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com NF C 20-040 grupo C
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com VDE 0110, grupo C
300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com VDE 0660-200
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
10 W DC-13, taxa de produção <60 cyc/mn, 5000000 ciclos, 24 V, factor de carga: 0,5em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 anexo C
4 W DC-13, taxa de produção <60 cyc/mn, 5000000 ciclos, 120 V, factor de carga: 0,5em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 anexo C
7 W DC-13, taxa de produção <60 cyc/mn, 5000000 ciclos, 48 V, factor de carga: 0,5em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 anexo C
|
Physical characteristics
|
(11-12)NC
B
(13-14)NA
|
Peso líquido
|
5,9 kg
|
Ambiente
Normas
|
NF E 09-031
|
Certificações de produtos
|
FIMKO
CSA
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
15 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
150 gnem conformidade com NF E 09-031
20 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP669em conformidade com NF C 20-010
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,500 cm
|
Package 1 Length
|
47,000 cm
|
Package 1 Weight
|
7,060 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
55,360 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|