|
|
|
XPSMCMME0000
Cartão de memória para guardar dados de configuração e transferir para um novo dispositivo
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Automatização Segurança Preventa
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cartão de memória
|
Compatibilidade de produtos
|
XPSMCM
|
Utilização da memória
|
Guardar e transferir configuração
|
Tipo de memória
|
SDRAM
|
Capacidade de memória
|
512 MB
|
Complementar
Acessório / categoria de peça separada
|
Peças separadas
|
Quantidade por conjunto
|
1
|
Profundidade
|
18 mm
|
Altura
|
21,5 mm
|
Largura
|
2 mm
|
Peso líquido
|
0,004 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…85 °C
|
Humidade relativa
|
10…95 % sem condensação
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,6 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,2 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
772,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|