|
XS112BHNAM12
inductive sensor XS1 M12, L61mm, brass, Sn4mm, 12..24VDC, M12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Nome do sensor
|
XS1
|
Design do sensor
|
M12 cilíndrico
|
Tamanho
|
61 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Material do quadro
|
Latão banhado a níquel
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
4 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NA
|
Tipo de saída discreta
|
NPN
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12, 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 200 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Rosca ISO
|
M12 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Metal
|
Material frontal
|
PBT
|
Zona de serviço
|
0…3,2 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% of Sr
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
LED de estado
|
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…36 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 950 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V fechado)
|
Consumo de corrente
|
<= 10 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
0,6 ms
|
Maximum delay recovery
|
4 ms
|
Marcação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
39 mm
|
Comprimento
|
61 mm
|
Peso líquido
|
0,015 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
28,0 cm
|
Package 1 Weight
|
15,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,088 kg
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
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|