Schneider-Electric
XS1M12MB250L2 Imagem Schneider electric
XS1M12MB250L2
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS1 M12, L55mm, brass, Sn2mm, 24...240VAC/DC, cable 10 m
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Configuração de cablagem 2-wire
Tipo de circuito de saída CA/CC
Tipo de proteção Protecção contra curtos-circuitos multitensão
Aplicação do aparelho Proteção de curto circuito - 2 fios
Nome do sensor XS1
Design do sensor M12 cilíndrico
Tamanho 55 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Possibilidade de montagem encastrada
Material Metal
Tipo de sinal de saída Discreto
Técnica de ligação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 2 mm
Função de saída discreta 1 NF
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 10 m
[Us] tensão de alimentação nominal 24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
Capacidade de comutação em mA 5 ... 200 mA CA / CC com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP Isolamento duplo IP68em conformidade com IEC 60529
Complementar
Tipo de fio M12 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do quadro Latão banhado a níquel
Zona de serviço 0…1,6 mm
Curso do diferencial 1...15% of Sr
Composição de cabos 2 x 0,34 mm²
Material de isolamento de fios PvR
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação 20…264 V CA / CC
Maximum residual current 1,5 mA estado aberto
Frequência de comutação <= 4000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Maximum voltage drop <5,5 V estado fechado)
Maximum delay first up 70 ms
Maximum delay response 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Marcação CE
Comprimento roscado 42 mm
Comprimento 57 mm
Peso líquido 0,275 kg
0,075 kg
Ambiente
Certificações de produtos CSA
CCC
UL
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-7
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 14,8 cm
Package 1 Weight 300,0 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 1
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 20,0 cm
Package 2 Length 15,0 cm
Package 2 Weight 300,0 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months