Schneider-Electric
XS1M18PAS20 Imagem Schneider electric
XS1M18PAS20
Sensor indutivo XS1 M18 – L 60 mm - inoxidável – Sn 5 mm - 12..24 VCC - cabo 2m
HOJE
MAI 23, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Aplicação
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do aparelho Deteção seletiva de materiais não ferrosos
Nome do sensor XS1
Design do sensor M18 cilíndrico
Tamanho 60 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Possibilidade de montagem encastrada
Material Aço inoxidável
Tipo de sinal de saída Discreto
Técnica de ligação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 5 mm
Função de saída discreta 1 NA
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída discreta PNP
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Capacidade de comutação em mA <= 200 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP IP68 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de fio M18 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do quadro Aço inoxidável : 304 CU
Zona de serviço 0…4 mm
Composição de cabos 3 x 0,34 mm²
Material de isolamento de fios PVC
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação 10…38 V CC
Frequência de comutação <= 1000 Hz
Maximum voltage drop <2,6 V fechado)
Consumo de corrente 0 ... 15 mA sem carga
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Marcação CE
Comprimento roscado 52 mm
Altura 18 mm
Comprimento 60 mm
Peso líquido 0,12 kg
Ambiente
Certificações de produtos CSA
UL
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 13,2 cm
Package 1 Weight 129 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months