Schneider-Electric
XS1M30MB250L1 Imagem Schneider electric
XS1M30MB250L1
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS1 M30, L60mm, brass, Sn10mm, 24...240VAC/DC, cable 5 m
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Configuração de cablagem 2-wire
Tipo de circuito de saída CA/CC
Tipo de proteção Protecção contra curtos-circuitos multitensão
Aplicação do aparelho Proteção de curto circuito - 2 fios
Nome do sensor XS1
Design do sensor M30 cilíndrico
Tamanho 60 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Possibilidade de montagem encastrada
Material Metal
Tipo de sinal de saída Discreto
Técnica de ligação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 10 mm
Função de saída discreta 1 NF
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 5 m
[Us] tensão de alimentação nominal 24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
Capacidade de comutação em mA 5 ... 300 mA CA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
5 ... 200 mA CC com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP Isolamento duplo IP68em conformidade com IEC 60529
Complementar
Tipo de fio M30 x 1.5
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do quadro Latão banhado a níquel
Zona de serviço 0…8 mm
Curso do diferencial 1...15% of Sr
Composição de cabos 2 x 0,34 mm²
Material de isolamento de fios PVC
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Alimentação ligada 1 LED verde)
Limites de tensão da alimentação 20…264 V CA / CC
Maximum residual current 1,5 mA estado aberto
Frequência de comutação <= 2000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Maximum voltage drop <5,5 V estado fechado)
Maximum delay first up 70 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 5 ms
Marcação CE
Comprimento roscado 51 mm
Comprimento 60 mm
Peso líquido 0,325 kg
0,205 kg
Ambiente
Certificações de produtos CCC
CSA
UL
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-7
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 14,8 cm
Package 1 Weight 335 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months