Schneider-Electric
XS1N05PA311L1 Imagem Schneider electric
XS1N05PA311L1
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS1 M5, L28mm, stainless, Sn0.8mm, 5..24VDC, cable 5m
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do aparelho Não aplicável
Nome do sensor XS1
Design do sensor M5 cilíndrico
Tamanho 28 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Possibilidade de montagem encastrada
Material Aço inoxidável
Tipo de sinal de saída Discreto
Técnica de ligação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 0,8 mm
Função de saída discreta 1 NA
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída discreta PNP
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 5 m
[Us] tensão de alimentação nominal 5...24 V CC
Capacidade de comutação em mA <= 100 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de fio M5 x 0.5
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do quadro Aço inoxidável 303
Zona de serviço 0…0,6 mm
Composição de cabos 3 x 0,11 mm²
Material de isolamento de fios PVC
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação 5…30 V CC
Frequência de comutação <= 5000 Hz
Maximum voltage drop <2 V fechado)
Consumo de corrente <= 10 mA sem carga
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Marcação CE
Comprimento roscado 24 mm
Comprimento 28 mm
Peso líquido 0,15 kg
Ambiente
Certificações de produtos UL
CSA
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,3 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 150 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months