|
|
|
XS212SAPAL2
Sensor indutivo xs2 m12 – c 54,5 mm - inoxidável – sn 7 mm - 12..24 vcc - cabo 2 m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Aplicação
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do aparelho
|
Bebida e comida
|
Segmento de mercado
|
Farmacêutico
|
Nome do sensor
|
XS2
|
Design do sensor
|
M12 cilíndrico
|
Tamanho
|
55 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Sem possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Aço inoxidável
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
7 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NA
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 200 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de protecção IP
|
Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Complementar
Tipo de fio
|
M12 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do quadro
|
Aço Inoxidável 316 L
|
Faixa de detecção
|
> 4...8 mm
|
Zona de serviço
|
0…5,6 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% of Sr
|
Composição de cabos
|
3 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PVC
|
LED de estado
|
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…36 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 2500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V fechado)
|
Consumo de corrente
|
<= 10 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,2 ms
|
Marcação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
38 mm
|
Comprimento
|
55 mm
|
Peso líquido
|
0,075 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
80,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,078 kg
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
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|
|