|
|
|
XS4P08MA230
Sensor indutivo xs4 m8 - l50mm - pps - sn2.5mm - 24..240vacon dc - cable 2m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Nome do sensor
|
XS4
|
Design do sensor
|
M8 cilíndrico
|
Tamanho
|
50 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Sem possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
2,5 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NA
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...240 V CA / CC 50/60 Hz
|
Capacidade de comutação em mA
|
5 ... 100 mA CA / CC
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Tipo de fio
|
M8 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do quadro
|
PPS
|
Zona de serviço
|
0…2 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% of Sr
|
Composição de cabos
|
2 x 0,11 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PVC
|
LED de estado
|
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Limites de tensão da alimentação
|
20…264 V CA / CC
|
Maximum residual current
|
0,6 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 25 Hz CA
<= 3000 Hz CC
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V fechado)
|
Maximum delay first up
|
40 ms
|
Maximum delay response
|
0,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,2 ms
|
Marcação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
40 mm
|
Altura
|
8 mm
|
Comprimento
|
50 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
Ecolab
CSA
CCC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,200 cm
|
Package 1 Length
|
11,700 cm
|
Package 1 Weight
|
32,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,714 kg
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
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|
|