|
|
|
XS4P18AB120
Sensor indutivo xs4 m18 - l41mm - pbt - sn8mm - 12..24vdc - cable 2m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Aplicação
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Saída analógica
|
Nome do sensor
|
XS4
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Tamanho
|
41 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Sem possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Técnica de ligação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
8 mm
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Gama da saída analógica
|
4...20 mA
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Tipo de fio
|
M18 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do quadro
|
PBT
|
Zona de serviço
|
0,8…8 mm
|
Precisão de repetição
|
<= 3% of Sr
|
Erro de linearidade
|
+/- 2 mA
|
Composição de cabos
|
3 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PVC
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…38 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 500 Hz
|
Consumo de corrente
|
4 mA sem carga
|
Maximum output current drift
|
10 %
|
Marcação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
26 mm
|
Altura
|
18 mm
|
Comprimento
|
41 mm
|
Peso líquido
|
0,08 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,100 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
81,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,074 kg
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
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|
|