Schneider-Electric
XS4P18AB120L2 Imagem Schneider electric
XS4P18AB120L2
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M18, L40.6 mm, PBT, Sn8mm, 12...24 VDC, cable 10 m
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Aplicação
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Tipo de circuito eléctrico Saída analógica
Nome do sensor XS4
Design do sensor M18 cilíndrico
Tamanho 41 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Sem possibilidade de montagem encastrada
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Analógico
Técnica de ligação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 8 mm
Tipo de circuito de saída CC
Gama da saída analógica 4...20 mA
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 10 m
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC
Grau de protecção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de fio M18 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do quadro PBT
Zona de serviço 0,8…8 mm
Precisão de repetição <= 3% of Sr
Erro de linearidade +/- 2 mA
Composição de cabos 3 x 0,34 mm²
Material de isolamento de fios PvR
Limites de tensão da alimentação 10…38 V CC
Frequência de comutação <= 500 Hz
Consumo de corrente 4 mA sem carga
Maximum output current drift 10 %
Marcação CE
Comprimento roscado 26 mm
Altura 18 mm
Comprimento 41 mm
Ambiente
Certificações de produtos CSA
UL
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,3 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 505 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months