Schneider-Electric
XS4P18PB370D Imagem Schneider electric
XS4P18PB370D
Sensor indutivo xs4 m18 - l70mm - pps - sn8mm - 12..48vdc - m12
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Nome do sensor XS4
Design do sensor M18 cilíndrico
Tamanho 70 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Sem possibilidade de montagem encastrada
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Discreto
Técnica de ligação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 8 mm
Função de saída discreta 1 NF
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída discreta PNP
Ligação elétrica Conector macho M12, 4 pinos
[Us] tensão de alimentação nominal 12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Capacidade de comutação em mA <= 200 mA CC com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de fio M18 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do quadro PPS
Zona de serviço 0…6,4 mm
Curso do diferencial 1...15% of Sr
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação 10…58 V CC
Frequência de comutação <= 2000 Hz
Maximum voltage drop <2 V fechado)
Consumo de corrente 0 ... 10 mA sem carga
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,35 ms
Marcação CE
Comprimento roscado 52 mm
Altura 18 mm
Comprimento 70 mm
Peso líquido 0,04 kg
Ambiente
Certificações de produtos CCC
CSA
UL
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 50 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months