|
XS518B1DBL2
Sensor indutivo xs5 m18 - l62mm - latão - sn5mm - 12..48vdc - cable 2m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do aparelho
|
Não aplicável
|
Nome do sensor
|
XS5
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Tamanho
|
56 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Metal
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
5 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NF
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...48 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
1,5 ... 100 mA CC com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de protecção IP
|
Isolamento duplo IP68em conformidade com IEC 60529
IP69Kem conformidade com DIN 40050
|
Complementar
Tipo de fio
|
M18 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do quadro
|
Latão banhado a níquel
|
Zona de serviço
|
0…4 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% of Sr
|
Composição de cabos
|
2 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PVC
|
LED de estado
|
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…58 V CC
|
Maximum residual current
|
0,5 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 3000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<4 V fechado)
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,15 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,2 ms
|
Marcação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
52 mm
|
Comprimento
|
62 mm
|
Peso líquido
|
0,12 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CCC
UL
CSA
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,100 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
100,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,184 kg
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
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|