|
XS518B1MBU20
inductive sensor XS5 M18 - L73mm - brass - Sn5mm - 24..240VAC/DC - 1/2"
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do aparelho
|
Não aplicável
|
Nome do sensor
|
XS5
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Tamanho
|
73 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Metal
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
5 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NF
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Ligação elétrica
|
Conector macho 1/2"20 UNF, 3 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...240 V CA / CC com proteção da polaridade inversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
5 ... 200 mA CC
5 ... 300 mA CA
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP69Kem conformidade com DIN 40050
|
Complementar
Tipo de fio
|
M18 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do quadro
|
Latão banhado a níquel
|
Zona de serviço
|
0…4 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% of Sr
|
LED de estado
|
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Limites de tensão da alimentação
|
20…264 V CA / CC
|
Maximum residual current
|
0,8 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V fechado)
|
Maximum delay first up
|
25 ms
|
Maximum delay response
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Marcação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
52 mm
|
Comprimento
|
73 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,1 cm
|
Package 1 Width
|
6,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
60 g
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
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|