Schneider-Electric
XS530B1DAL2TF Imagem Schneider electric
XS530B1DAL2TF
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS5 M30, L62mm, brass, Sn10mm, 12...48 VDC, cable 2 m
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Nome do sensor XS5
Design do sensor M30 cilíndrico
Tamanho 54 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Possibilidade de montagem encastrada
Material Metal
Tipo de sinal de saída Discreto
Técnica de ligação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 10 mm
Função de saída discreta 1 NA
Tipo de circuito de saída CC
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
[Us] tensão de alimentação nominal 12...48 V CC
Capacidade de comutação em mA 1,5 ... 100 mA CC com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP Isolamento duplo IP68em conformidade com IEC 60529
IP69Kem conformidade com DIN 40050
Complementar
Tipo de fio M30 x 1.5
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do quadro Latão banhado a níquel
Zona de serviço 0…8 mm
Curso do diferencial 1...15% of Sr
Composição de cabos 2 x 0,34 mm²
Material de isolamento de fios PVC
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação 10…58 V CC
Maximum residual current 0,5 mA estado aberto
Frequência de comutação <= 2000 Hz
Maximum voltage drop <4 V fechado)
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,3 ms
Marcação CE
Comprimento roscado 52 mm
Comprimento 62 mm
Peso líquido 0,205 kg
Ambiente
Certificações de produtos UL
CSA
CCC
Temperatura do ar ambiente para operação -40…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 9,6 cm
Package 1 Length 13,2 cm
Package 1 Weight 189 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months