|
XS7C2A1MAU20
SENSOR INDUTIVO CUBICO 24..240 AC/DC NA 2FIOS FACEADO SN=15MM CONEC.1/2 20UNF
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do aparelho
|
Não aplicável
|
Nome do sensor
|
XS7
|
Design do sensor
|
Forma de 40 x 40 x 70
|
Tamanho
|
70 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Plástico
|
Material do quadro
|
PBT
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
15 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NA
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Ligação elétrica
|
Conector macho 1/2"20 UNF, 3 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...240 V CA 50/60 Hz
24...240 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
5 ... 200 mA CC
5 ... 300 mA CA
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69Kem conformidade com DIN 40050
|
Complementar
Face de detecção
|
Cabeça de torrete de 5 posições
|
Material frontal
|
PBT
|
Zona de serviço
|
0…12 mm
|
Curso do diferencial
|
3...15% of Sr
|
Precisão de repetição
|
<= 3% of Sr
|
LED de estado
|
Alimentação ligada 1 LED verde)
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Limites de tensão da alimentação
|
20…264 V CA / CC
|
Maximum residual current
|
1,5 mA estado aberto 120 V
0,6 mA estado aberto 24 V
|
Frequência de comutação
|
<= 25 Hz CA
<= 50 Hz CC
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V fechado)
|
Maximum delay first up
|
7,5 ms
|
Maximum delay response
|
1,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,8 ms
|
Marcação
|
CE
|
Altura
|
40 mm
|
Comprimento
|
40 mm
|
Largura
|
70 mm
|
Peso líquido
|
0,149 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
CCC
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com EN 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
142,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,423 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|