Schneider-Electric
XS7G12PA140 Imagem Schneider electric
XS7G12PA140
Sensor indutivo xs7 12x40x26 - plástico - sn2mm - 12..24vdc - cable 2m
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação específica do produto -
Nome do sensor XS7
Design do sensor Forma de 12 x 40 x 26
Tamanho 26 mm
Tipo de corpo Fixo
Material do quadro Plástico
Tipo de sinal de saída Discreto
Técnica de ligação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 2 mm
Função de saída discreta 1 NA
Tipo de saída discreta PNP
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Material de isolamento de fios PVC
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC
Capacidade de comutação em mA <= 100 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Face de detecção Lateral
Aceitação de montagem encastrada do detector Possibilidade de montagem encastrada
Material Plástico
Material frontal Plástico
Zona de serviço 0…1,6 mm
Curso do diferencial 3...20% of Sr
Precisão de repetição <= 10% of Sr
Tipo de circuito de saída CC
Composição de cabos 3 x 0,34 mm²
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação 10…30 V CC
Frequência de comutação <= 2000 Hz
Maximum voltage drop <1,8 V fechado)
Consumo de corrente 0 ... 10 mA sem carga
Maximum delay first up 4 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Marcação CE
Profundidade 26 mm
Altura 40 mm
Largura 12 mm
Ambiente
Certificações de produtos UL
CSA
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 93,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,991 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months