Schneider-Electric
 
XS7J1A1DAL2 Imagem Schneider electric
XS7J1A1DAL2
Sensor indutivo xs7 8x22x8 - pbt – sn 25 mm - 12..24 vcc - cabo 2 m
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do aparelho Não aplicável
Nome do sensor XS7
Design do sensor Forma plana de 8 x 22 x 8
Tamanho 8 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Possibilidade de montagem encastrada
Material Plástico
Material do quadro PBT
Tipo de sinal de saída Discreto
Técnica de ligação 2 fios
Função de saída discreta 1 NA
Tipo de circuito de saída CC
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Capacidade de comutação em mA 1,5 ... 100 mA CC com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Face de detecção Frontal
Material frontal PBT
Zona de serviço 0…2 mm
Curso do diferencial 1...15% of Sr
Composição de cabos 2 x 0,11 mm²
Material de isolamento de fios PVC
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação 10…36 V CC
Maximum residual current 0,5 mA estado aberto
Frequência de comutação <= 4000 Hz
Maximum voltage drop <4 V fechado)
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Marcação CE
Profundidade 8 mm
Altura 22 mm
Largura 8 mm
Peso líquido 0,05 kg
Ambiente
Certificações de produtos C-Tick
CSA
UL
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 13,2 cm
Package 1 Weight 46,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,241 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 256
Package 3 Height 105 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 20,276 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months