Schneider-Electric
XS8C2A1CAM12 Imagem Schneider electric
XS8C2A1CAM12
Inductive proximity Sensors XS, detecteur induct cubiq 40 x40x70 12 48 VDC
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do aparelho Não aplicável
Nome do sensor XS8
Design do sensor Forma de 40 x 40 x 70
Tamanho 70 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Possibilidade de montagem encastrada
Material Plástico
Material do quadro PBT
Tipo de sinal de saída Discreto
Técnica de ligação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 20 mm
Função de saída discreta 1 NA
Tipo de circuito de saída CC
Ligação elétrica Conector macho M12, 4 pinos
[Us] tensão de alimentação nominal 12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Capacidade de comutação em mA 1,5 ... 100 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69Kem conformidade com DIN 40050
Complementar
Face de detecção Cabeça de torrete de 5 posições
Material frontal PBT
Zona de serviço 0…16 mm
Curso do diferencial 3...15% of Sr
Precisão de repetição <= 3% of Sr
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação 10…58 V CC
Maximum residual current 0,6 mA estado aberto
Frequência de comutação <= 300 Hz
Maximum voltage drop <4,2 V fechado)
Maximum delay first up 7,5 ms
Maximum delay response 1,2 ms
Maximum delay recovery 1,8 ms
Marcação CE
Altura 40 mm
Comprimento 40 mm
Largura 70 mm
Peso líquido 0,149 kg
Ambiente
Certificações de produtos CCC
UL
CSA
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com EN 60068-2-27
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,8 cm
Package 1 Width 4,3 cm
Package 1 Length 4,7 cm
Package 1 Weight 149,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,713 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses