|
XS8D1A1PBL5
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS8 80x80x26, PBT, Sn60mm, 12...24 VDC, cable 5 m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do aparelho
|
Não aplicável
|
Nome do sensor
|
XS8
|
Design do sensor
|
Forma plana de 80 x 80 x 26
|
Tamanho
|
26 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Sem possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Plástico
|
Material do quadro
|
PBT
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
40 mm possibilidade de montagem encastrada
60 mm sem possibilidade de montagem encastrada
|
Função de saída discreta
|
1 NF
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
5 m
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 200 mA CC com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de protecção IP
|
Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PBT
|
Zona de ajustamento fino
|
20…40 mm possibilidade de montagem encastrada
20…60 mm sem possibilidade de montagem encastrada
|
Curso do diferencial
|
1...15% of Sr
|
Composição de cabos
|
3 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PVC
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…36 V CC
|
Maximum residual current
|
1,5 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 150 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V fechado)
|
Consumo de corrente
|
<= 10 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
6 ms
|
Marcação
|
CE
|
Profundidade
|
26 mm
|
Altura
|
80 mm
|
Largura
|
80 mm
|
Peso líquido
|
0,51 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
CSA
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,8 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
415 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|