|
XS8G12PA140S
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS8 12x40x26, plastic, Sn4mm, 12...24 VDC, M8
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Nome do sensor
|
XS8
|
Design do sensor
|
Forma de 12 x 40 x 26
|
Tamanho
|
26 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Material do quadro
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
4 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NA
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M8, 3 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Face de detecção
|
Lateral
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Sem possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Plástico
|
Material frontal
|
Plástico
|
Zona de serviço
|
0…3,2 mm
|
Curso do diferencial
|
3...20% of Sr
|
Precisão de repetição
|
<= 10% of Sr
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
LED de estado
|
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…30 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,8 V fechado)
|
Consumo de corrente
|
0 ... 10 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
4 ms
|
Maximum delay response
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Marcação
|
CE
|
Profundidade
|
31 mm
|
Altura
|
45 mm
|
Largura
|
12 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,3 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Package 1 Weight
|
28 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|