|
XS9C2A1PCM12
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS9 40x40x70, PBT, Sn20 mm, 12...24 VDC, M12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Aplicação, alto desempenho
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do aparelho
|
Máquina de soldar
Fator 1 (Fe/Nfe)
|
Nome do sensor
|
XS9
|
Design do sensor
|
Forma de 40 x 40 x 70
|
Tamanho
|
70 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Plástico
|
Material do quadro
|
PBT
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
20 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NA + 1 NF
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12, 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 200 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69Kem conformidade com DIN 40050
|
Complementar
Face de detecção
|
Cabeça de torrete de 5 posições
|
Material frontal
|
PBT
|
Zona de serviço
|
0…16 mm
|
Curso do diferencial
|
3...15% of Sr
|
Precisão de repetição
|
<= 3% of Sr
|
Compatibilidade electromagnética
|
Imunidade a campos magnéticos - test level: 250 mT
|
LED de estado
|
Alimentação ligada 1 LED verde)
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…36 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V fechado)
|
Consumo de corrente
|
0...30 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
2,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
2,5 ms
|
Marcação
|
CE
|
Altura
|
40 mm
|
Comprimento
|
40 mm
|
Largura
|
70 mm
|
Peso líquido
|
0,149 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com EN 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,1 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
166,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,178 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
672
|
Package 3 Height
|
70,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
111,552 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|