|
|
|
XS9D111A2M12
Sensor indutivo xs9 80x80x26 - pbt – sn 40 mm - 24 vcc - m12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Aplicação
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do aparelho
|
Não aplicável
|
Nome do sensor
|
XS9
|
Design do sensor
|
Forma plana de 80 x 80 x 26
|
Tamanho
|
26 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Plástico
|
Material do quadro
|
PBT
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Técnica de ligação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
40 mm
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Gama da saída analógica
|
4...20 mA
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12, 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CC
|
Grau de protecção IP
|
Isolamento duplo IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PBT
|
Zona de serviço
|
5…40 mm
|
Precisão de repetição
|
<= 3% of Sr
|
Erro de linearidade
|
+/- 2 mA
|
LED de estado
|
Sem
|
Limites de tensão da alimentação
|
15…36 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 100 Hz
|
Consumo de corrente
|
0 ... 4 mA sem carga
|
Maximum output current drift
|
10 %
|
Marcação
|
CE
|
Profundidade
|
26 mm
|
Altura
|
80 mm
|
Largura
|
80 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
Ecolab
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,100 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
373,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,074 kg