Schneider-Electric
 
XS9F111A1L01M8 Imagem Schneider electric
XS9F111A1L01M8
Sensor indutivo xs9 15x32x8 - pbt – sn 5 mm - 24 vcc - m8 0,15 m
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Aplicação
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do aparelho Não aplicável
Nome do sensor XS9
Design do sensor Forma plana de 15 x 32 x 8
Tamanho 8 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector Possibilidade de montagem encastrada
Material Plástico
Material do quadro PBT
Tipo de sinal de saída Analógico
Técnica de ligação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 5 mm
Tipo de circuito de saída CC
Gama da saída analógica 0...10 V
Ligação elétrica Conector macho remoto M8, 3 pinos
Comprimento do cabo 0,15 m
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V CC
Grau de protecção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Face de detecção Frontal
Material frontal PBT
Zona de serviço 1…5 mm
Precisão de repetição <= 3% of Sr
Erro de linearidade +/- 1 V
LED de estado Sem
Limites de tensão da alimentação 15…36 V CC
Frequência de comutação <= 2000 Hz
Consumo de corrente 0 ... 4 mA sem carga
Maximum output current drift 10 %
Marcação CE
Profundidade 8 mm
Altura 32 mm
Largura 15 mm
Ambiente
Certificações de produtos UL
CSA
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 6,7 cm
Package 1 Length 9,6 cm
Package 1 Weight 32,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,193 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months