|
|
|
XSAV11801
Sensor indutivo xsav - m30 - sn10mm - 6..150 con mn - 24..240vca/cc - cabo 2m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Aplicação
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do aparelho
|
Controlo de rotação
|
Nome do sensor
|
XSA
|
Design do sensor
|
M30 cilíndrico
|
Tamanho
|
81 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Metal
|
Material do quadro
|
Latão banhado a níquel
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
10 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NF
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
|
Capacidade de comutação em mA
|
5 ... 200 mA CC
5 ... 350 mA CA
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Tipo de fio
|
M30 x 1.5
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Faixa de detecção
|
> 8...15 mm
|
Gama de frequência ajustável
|
6…150 cyc/mn
|
Zona de serviço
|
0…8 mm
|
Curso do diferencial
|
3...15% of Fr
|
Precisão de repetição
|
3% of Sr
|
Composição de cabos
|
2 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PVC
|
LED de estado
|
Estado de saída 1 LED vermelho)
|
Limites de tensão da alimentação
|
20…264 V CA / CC
|
Maximum residual current
|
1,5 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 100 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<5,7 V fechado)
|
Atraso de execução no arranque
|
9 s norma
|
Marcação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
67 mm
|
Comprimento
|
81 mm
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
CSA
CCC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,100 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
226,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,230 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
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
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|
|