Schneider-Electric
XSDH603629 Imagem Schneider electric
XSDH603629
Sensor indutivo xsd 80x80x40 - plástico - sn60mm - 24vdc - terminais
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação específica do produto -
Nome do sensor XSD
Design do sensor Forma de 80 x 80 x 40
Tamanho 40 mm
Tipo de corpo Fixo
Material do quadro Plástico
Tipo de sinal de saída Analógico
Técnica de ligação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 60 mm
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V CC
Grau de protecção IP IP67
Complementar
Face de detecção Frontal
Aceitação de montagem encastrada do detector Sem possibilidade de montagem encastrada
Material Plástico
Material frontal Plástico
Tipo de circuito de saída CC
Gama da saída analógica 4...20 mA
Entrada de cabo 1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5
Capacidade de comutação em mA <= 20 mA
Marcação CE
Profundidade 40 mm
Altura 100 mm
Largura 80 mm
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,400 cm
Package 1 Width 8,800 cm
Package 1 Length 15,200 cm
Package 1 Weight 498,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,822 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months