|
XSDM600539
Sensor indutivo xsd 80x80x40 - plástico - sn60mm - 24..240vacon dc - terminais
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Nome do sensor
|
XSD
|
Design do sensor
|
Forma de 80 x 80 x 40
|
Tamanho
|
40 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Material do quadro
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
60 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...240 V CA / CC
|
Grau de protecção IP
|
IP67
|
Complementar
Face de detecção
|
Frontal
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Sem possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Plástico
|
Material frontal
|
Plástico
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5
|
Capacidade de comutação em mA
|
5 ... 100 mA CC
5...500 mA CA
|
Frequência de comutação
|
<= 10 Hz
|
Marcação
|
CE
|
Profundidade
|
40 mm
|
Altura
|
100 mm
|
Largura
|
80 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CCC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,400 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,300 cm
|
Package 1 Weight
|
495,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,762 kg