|
|
|
XT218A1PCM12
Sensor capacitivo - xt1 - cilíndrico m18 - plástico - sn 8 mm - 12..24 v dc
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de proximidade Telemecanique Capacitivos XT
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade capacitivo
|
Aplicação específica do produto
|
Detecção de materiais isolados ou condutores
|
Nome do sensor
|
XT2
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Tamanho
|
78 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem encastrada do detector
|
Sem possibilidade de montagem encastrada
|
Material
|
Plástico
|
Material do quadro
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Técnica de ligação
|
4 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
8 mm
|
Função de saída discreta
|
1 NF + 1 NA
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12, 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Maximum delay response
|
15 ms
|
Grau de protecção IP
|
Isolamento duplo IP67em conformidade com IEC 60529
|
Complementar
Rosca ISO
|
M18 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
[Sa] alcance de trabalho assegurado
|
0…5,8 mm
|
Zona de AJUSTE
|
0…12 mm
|
Curso do diferencial
|
< 1...20 % Sr
|
Precisão de repetição
|
< 5 % Sr
|
LED de estado
|
Indicação do estado de saída 1 LED amarelo)
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…30 V CC
|
Maximum residual current
|
0,1 mA estado aberto
|
Tipo de protecção
|
Protecção contra curtos-circuitos
|
Frequência de comutação
|
<= 200 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2,5 V fechado)
|
Consumo de corrente
|
< 25 mA
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay recovery
|
15 ms
|
Corrente de comutação máxima
|
400 mA
|
Marcação
|
CE
|
Configuração
|
Sensibilidade por potenciómetro
|
Comprimento roscado
|
47 mm
|
Comprimento
|
78 mm
|
Peso líquido
|
0,075 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-5-2
|
Certificações de produtos
|
cULus
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…60 °C
|
Resistência à vibração
|
10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV arem conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
3 V/mem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
40,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,3 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|