|
|
|
XU2S18PP340L5
Cortina de luz de segurança xu2-s - detecção de corpo - 750..1200 mm - 12..24 v
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Cortinas de luz de segurança XUSL
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensores fotoeléctricos com par de feixes passantes de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
XU2S
|
Tipo de saída
|
1 saídas de segurança OSSD PNP
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
8 m
|
Complementar
Sistema de detecção
|
Sistema transmissor-receptor
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC 10...30 V proteção da polaridade inversa
|
Consumo de corrente
|
<= 35 mA sem carga
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V fechado)
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
500 Hz Máximo
|
Ligação elétrica
|
Pré-cablado
|
Tipo de linha de vista
|
Ao longo do eixo da caixa
|
Maximum delay response
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Diâmetro exterior do cabo
|
5 mm
|
Comprimento do cabo
|
5 m
|
Composição de cabos
|
3 x 0,34 mm² para transmissor
4 x 0,34 mm² para receptor
|
Binário de aperto
|
24 N.m porca de fixação
|
Função disponível
|
Função de silêncio incorporada
Comutação programável de claro ou escuro
|
Marcação
|
CE
|
Material
|
Latão banhado a níquel: caixa
PMMA (polimetilmetacrilato): lentes
|
Peso líquido
|
0,485 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60825-1
IEC 61496-2
IEC 61496-1
|
Nível de segurança
|
Pode atingir PL = c associado com o módulo XPSCM corretamente com fioem conformidade com ISO 13849-1
Pode atingir a categoria 2 associado com o módulo XPSCM corretamente com fioem conformidade com ISO 13849-1
Tipo 2em conformidade com IEC 61496-1-2
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
PFH = 5.5E-7 1/h com função de bloqueioem conformidade com IEC 61508
PFH = 4.6E-7 1/hem conformidade com IEC 61508
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Resistência ao choque
|
30 gn 3 eixos: 3 vezesem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
7 gn (f= 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
432,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,01 kg