Schneider-Electric
 
XU2S18PP340WLDR Imagem Schneider electric
XU2S18PP340WLDR
Safety thru beam receiver photo electric sensors, Preventa Safety detection, light curtain XU2 S, of body, Sn 8 m, 12...24 VDC, M12
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Cortinas de luz de segurança XUSL
Tipo de produto ou componente Sensores fotoeléctricos com receptor de feixes passantes de segurança
Nome abreviado do equipamento XU2S
Compatibilidade de produtos XPSCM1144
XPSCM1144P
Tipo de saída 1 saídas de segurança OSSD PNP
[Sn] distância de detecção nominal 8 m
Complementar
Sistema de detecção Sistema transmissor-receptor
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC 10...30 V)contra polaridade inversa
Consumo de corrente <= 35 mA sem carga
Tipo de linha de vista 90° para eixo da caixa
Ligação elétrica 1 conector remoto M12, 4 pinos
Diâmetro exterior do cabo 5 mm
Comprimento do cabo 5 m
Composição de cabos 4 x 0,34 mm²
Binário de aperto 24 N.m porca de fixação
2 N.m ligador
Marcação CE
Material Latão banhado a níquel: caixa
PMMA (polimetilmetacrilato): lentes
Peso líquido 0,18 kg
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação -25…55 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Grau de protecção IP IP67 conforming to EN/IEC 60529
Resistência ao choque 30 gn 3 eixos: 3 vezesem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações 7 gn (f= 10…55 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,6 cm
Package 1 Width 9,4 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 200,0 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 24 meses