Schneider-Electric
XU5M18PP9A4L5 Imagem Schneider electric
XU5M18PP9A4L5
Sensor fotoeléctrico xu5 - 10…30v - 500 hz - dc
HOJE
MAI 18, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
Nome da série Modo geral única finalidade
Tipo de sensor electrónico Sensor fotoeléctrico
Nome do sensor XU5
Design do sensor M18 cilíndrico
Sistema de detecção Difuso
Material Aço inoxidável
Tipo de sinal de saída Discreto
Tipo do circuito de alimentação CC
Técnica de ligação 3 fios
Tipo de saída discreta PNP
Função de saída discreta 1 NA ou 1 NF programável
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 5 m
Emissão Infravermelhos difuso
[Sn] distância de detecção nominal 1,2 m difuso
Complementar
Material do quadro Aço inoxidável : 304 CU
Material da lente PMMA
Distância de detecção máxima 0,15 m
Tipo de saída Estado sólido
Limites de tensão da alimentação 10…30 V CC
Capacidade de comutação em mA <= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Frequência de comutação <= 500 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V estado fechado)
Consumo de corrente <= 30 mA sem carga
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Configuração Ajuste de sensibilidade
Diâmetro 18 mm
Comprimento 62 mm
Ambiente
Certificações de produtos CSA
CE
UL
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…55 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência à vibração 7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP IP67em conformidade com IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 237,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,639 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 24 meses