|
XU9N18PP341WD
Sensor fotoeléctrico - xu9 - polarizado - 90° - sn 2m - 12..24vdc - m12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Alimentos e Bebidas application
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XU9
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Sistema de detecção
|
Reflexo polarizado
|
Material
|
Aço inoxidável
|
Tipo de linha de vista
|
Lateral a 90°
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Função de saída discreta
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12, 4 pinos
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Vermelho reflexo polarizado
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
2 m reflexo polarizado é necessário reflector XUZC50
|
Complementar
Material do quadro
|
Aço inoxidável : 304 CU
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
3 m
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
Adicionar na saída
|
Sem
|
Adicionar na entrada
|
Programação
|
Composição de cabos
|
4 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PvR
|
Diâmetro exterior do cabo
|
4,2 mm
|
LED de estado
|
1 LED verde) para alimentação ligada
1 LED amarelo) para estado de saída
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…30 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
<= 500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
<= 30 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Configuração
|
Sem ajuste de sensibilidade
|
Diâmetro
|
18 mm
|
Comprimento
|
78 mm
|
Peso líquido
|
0,085 kg
|
Composição do kit
|
Sensor
Refletor XUZC50
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
CE
CSA
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
IP67em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,8 cm
|
Package 1 Weight
|
92,0 g