|
|
|
XUB0BPSNL5
SENSOR FOTOELETRICO OSICOCEPT M18 PNP
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
De propósito geral multimodo
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUB
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Sistema de detecção
|
Multimodo
|
Material
|
Metal
|
Tipo de linha de vista
|
Axial
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Função de saída discreta
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
5 m
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Infravermelhos difuso
Infravermelhos difusa com supressão de fundo
Infravermelhos feixe fotoeléctrico
Vermelho reflexo polarizado
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
3 m reflexo polarizado é necessário reflector XUZC50
20 m feixe fotoeléctrico precisa de um transmissor XUB0BKSNL5T
0,12 m difusa com supressão de fundo
0,3 m difuso
|
Complementar
Material do quadro
|
Latão banhado a níquel
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
0,12 m difusa com supressão de fundo
0,4 m difuso
30 m feixe fotoeléctrico
4,5 m reflexo polarizado
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
Adicionar na saída
|
Sem
|
Material de isolamento de fios
|
PvR
|
LED de estado
|
1 LED verde) para alimentação
1 LED vermelho) para instabilidade
1 LED amarelo) para estado de saída
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…36 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
35 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Configuração
|
Auto-didacta
|
Diâmetro
|
18 mm
|
Comprimento
|
64 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
CSA
CE
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP65em conformidade com IEC 60529
Isolamento duplo IP67em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
213,667 g