|
XUBLAPCNM12
Sensor fotoeléctrico - xub - haz de luz - laser - sn 100m - 12..24vdc - m12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Manuseamento de materiais da aplicação
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUB
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Sistema de detecção
|
Feixe fotoeléctrico
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Função de saída discreta
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12
|
Emissão
|
Laser vermelho classe 1 670 nmem conformidade com IEC 825-1
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
100 m
|
Complementar
Material do quadro
|
PBT
|
Material da lente
|
PMMA
|
Zona cega
|
0 mm
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
LED de estado
|
Alimentação ligada e a instruir 1 LED verde)
Estabilidade 1 LED vermelho)
Estado de saída e ajuda de alinhamento 1 LED amarelo)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…30 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
1500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
25 mA sem carga
|
Consumo de potência em W
|
1 W
|
Maximum delay first up
|
80 ms
|
Maximum delay response
|
0,4 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,4 ms
|
Configuração
|
Com ajuste de sensibilidade
|
Peso líquido
|
0,078 kg
|
Composição do kit
|
Transmissor + receptor XUBLAKCNM12T + XUBLAPCNM12R
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…45 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
IP67em conformidade com IEC 60529 isolamento duplo)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,8 cm
|
Package 1 Weight
|
63,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,509 kg