Schneider-Electric
XUBLBKCNL2T Imagem Schneider electric
XUBLBKCNL2T
photo-electric sensor - XUB - emitter - laser - 12..24VDC - cable 2m
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
Nome da série Manuseamento de materiais da aplicação
Tipo de sensor electrónico Transmissor do sensor fotoeléctrico
Nome do sensor XUB
Design do sensor M18 cilíndrico
Sistema de detecção Feixe fotoeléctrico
Material Metal
Tipo do circuito de alimentação CC
Técnica de ligação 3 fios
Ligação elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Aplicação específica do produto -
Emissão Laser vermelho feixe fotoeléctrico classe 1 670 nmem conformidade com IEC 60825-1
[Sn] distância de detecção nominal 0…100 m feixe fotoeléctrico precisa de um receptor
Complementar
Material do quadro Latão banhado a níquel
Material da lente PMMA
Adicionar na entrada Teste por corte de emissão
Material de isolamento de fios PvR
LED de estado 1 LED verde) para alimentação ligada
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Limites de tensão da alimentação 10…30 V CC
Capacidade de comutação em mA <= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Frequência de comutação <= 1500 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V estado fechado)
Consumo de corrente 25 mA sem carga
Maximum delay first up 80 ms
Maximum delay response 0,4 ms
Maximum delay recovery 0,4 ms
Diâmetro 18 mm
Comprimento 52 mm
Peso líquido 0,11 kg
Ambiente
Certificações de produtos CSA
CE
UL
Temperatura do ar ambiente para operação -10…45 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência à vibração 7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP Isolamento duplo IP67em conformidade com IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,6 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 111,0 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months