|
|
|
XUFN2L01L2
Guia luz fibra óptica para amplificador-plástico-2 m-distância detecção 1500 mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome do sensor
|
XUF
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
2,5 m
|
Tipo de fixação de terminal
|
, fixação de terminal com rosca standard
|
Complementar
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Design do sensor
|
Projeto de fibra
|
Destino do produto
|
XUDA
|
Material da fibra óptica
|
PMMA
|
Material da bainha
|
PE
|
Sistema de detecção
|
Feixe fotoeléctrico
|
Utilização de fibra óptica
|
Resistência à sujidade
|
Comprimento da fibra óptica
|
2 m
|
Diâmetro externo
|
2,2 mm
|
Raio de curvatura mínimo
|
25 mm
|
Tipo de fio
|
M8 x 1.25
|
Núcleo da fibra óptica
|
1 x Ø 1 mm
|
Peso líquido
|
0,06 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência a vibrações
|
+/- 1,5 mm (f= 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de protecção IP
|
IP64 conforming to IEC 60529
IP641 conforming to NF C 20-010
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
52,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,985 kg