|
XUJB06031H60
Sensor fotoeléctrico - reflexoo - sn 6 m - 1 no
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Sector terciário da aplicação
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Aplicação específica do produto
|
Sinalização buzzer
|
Nome do sensor
|
XUJ
|
Design do sensor
|
Compacto
|
Material
|
Plástico
|
Sistema de detecção
|
Reflexo
|
Emissão
|
Infravermelhos
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
6 m com reflector de Ø 80 mm
|
Técnica de ligação
|
4 fios
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Complementar
Material do quadro
|
PEI
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo de saída
|
Relé
|
Função de saída discreta
|
1 NA
|
Administração de funções de saída
|
Escuro
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, máximo: 1 x 1,5 mm²
|
Entrada de cabo
|
1 entrada para bucim Pg 9
|
Função de sinalização
|
Besouro
|
LED de estado
|
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CA / CC
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...240 V CA
24...48 V CC
|
Limites de tensão da alimentação
|
20…264 V CA
20…60 V CC
|
Tensão de saída
|
<= 250 V CA
<= 30 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
0.5 A cos φ = 0,4 durante 0,5 milhões de ciclos a 1 ciclo de funcionamento/segundo, 250 V)
2 A cos φ = 1 durante 1 milhão de ciclos a 1 ciclo de funcionamento por segundo)
|
Frequência de comutação
|
<= 20 Hz
|
Consumo de potência em W
|
2 W
|
Time delay range
|
0,3 ... 3 s
|
Maximum delay first up
|
60 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, capacidade de comutação: 2000 mA, cos f = 1, taxa de produção <60 cyc/mn a 250 V
500000 ciclos, capacidade de comutação: 500 mA, cos f = 0,4, taxa de produção <60 cyc/mn a 250 V
|
Profundidade
|
69 mm
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
28 mm
|
Peso líquido
|
0,33 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP40em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6 cm
|
Package 1 Width
|
18 cm
|
Package 1 Length
|
20 cm
|
Package 1 Weight
|
339 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
8,941 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|