|
|
|
XUK0ARCTL10
Sensor fotoeléctrico - xuk - multi - sn 0..30m - 24..240vacon dc - cable 10m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
De propósito geral multimodo
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUK
|
Design do sensor
|
Compacto 50 x 50
|
Sistema de detecção
|
Multimodo
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CA / CC
|
Técnica de ligação
|
5 fios
|
Função de saída discreta
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
10 m
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Infravermelhos difuso
Infravermelhos difusa com supressão de fundo
Infravermelhos feixe fotoeléctrico
Vermelho reflexo polarizado
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
4 m reflexo polarizado é necessário reflector XUZC50
30 m feixe fotoeléctrico precisa de um transmissor XUK0ARCTL10T
0,28 m difusa com supressão de fundo
0,8 m difuso
|
Complementar
Material do quadro
|
PBT
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
35 m feixe fotoeléctrico
0,28 m difusa com supressão de fundo
1,2 m difuso
5,7 m reflexo polarizado
|
Tipo de saída
|
Relé
|
Adicionar na saída
|
Sem, <= 50 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Material de isolamento de fios
|
PvR
|
LED de estado
|
1 LED verde) para alimentação
1 LED vermelho) para instabilidade
1 LED amarelo) para estado de saída
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...240 V CA
24...240 V CC
|
Limites de tensão da alimentação
|
20…264 V CA
20…264 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
3 A cos φ =1 durante 0,5 milhões de ciclos a 1 ciclo de funcionamento/segundo, 250 V)
|
Frequência de comutação
|
<= 20 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Consumo de potência em W
|
3 W CA / CC
|
Time delay range
|
0...10 s monoestável, com atraso Ligado UO Desligado (programável) atraso
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Configuração
|
Auto-didacta
|
Durabilidade elétrica
|
500000 ciclos, cos f = 1, taxa de produção <60 cyc/mn a 250 V
|
Profundidade
|
50 mm
|
Altura
|
50 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP65em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
550,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,074 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
130,6 kg