|
|
|
XUK2APANM12R
Sensor fotoeléctrico - feixe passante - sn = 30 m - na - conector m12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Modo geral única finalidade
|
Tipo de sensor electrónico
|
Receptor do sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUK
|
Design do sensor
|
Compacto 50 x 50
|
Sistema de detecção
|
Feixe fotoeléctrico
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Função de saída discreta
|
1 NA
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12, 4 pinos
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Infravermelhos feixe fotoeléctrico
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
30 m feixe fotoeléctrico precisa de um transmissor XUK2AKSNM12T
|
Complementar
Material do quadro
|
PBT
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
45 m feixe fotoeléctrico
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
Adicionar na saída
|
Sem
|
LED de estado
|
1 LED amarelo) para estado de saída
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…36 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
<= 35 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Configuração
|
Sem ajuste de sensibilidade
|
Profundidade
|
50 mm
|
Altura
|
50 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Peso líquido
|
0,075 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
CE
CSA
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP65em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
6,7 cm
|
Package 1 Weight
|
59,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,09 kg