|
|
|
XUK8ARCTL2
Sensor fotoeléctrico - xuk - bgs - sn 0.7m - 24..240vacon dc - cable 2m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Modo geral única finalidade
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUK
|
Design do sensor
|
Compacto 50 x 50
|
Sistema de detecção
|
Difusa com supressão de fundo
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CA / CC
|
Técnica de ligação
|
5 fios
|
Função de saída discreta
|
1 A/F
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Infravermelhos difusa com supressão de fundo
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
0,75 m difusa com supressão de fundo
|
Complementar
Material do quadro
|
PBT
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
0,75 m difusa com supressão de fundo
|
Tipo de saída
|
Relé
|
Composição de cabos
|
5 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PVC
|
Diâmetro exterior do cabo
|
6 mm
|
LED de estado
|
1 LED verde) para alimentação ligada
1 LED amarelo) para estado de saída
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...240 V CA / CC
|
Limites de tensão da alimentação
|
20…264 V CA
20…264 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
3 A cos φ =1 durante 0,5 milhões de ciclos a 1 ciclo de funcionamento/segundo, 250 V)
|
Frequência de comutação
|
<= 20 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
<= 35 mA sem carga
|
Consumo de potência em W
|
2 W CA
|
Maximum delay first up
|
60 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Configuração
|
Auto-didacta
|
Durabilidade elétrica
|
500000 ciclos, cos f = 1, taxa de produção <60 cyc/mn a 250 V
|
Profundidade
|
50 mm
|
Altura
|
50 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
Ecolab
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-30…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60947-5-2
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP65em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
181,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,46 kg