|
|
|
XUM0APSAL5
Photoelectric sensors XU, XUM, multi, Sn 0...10 m, 12...24 VDC, cable 5 m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
De propósito geral multimodo
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUM
|
Design do sensor
|
Miniatura
|
Sistema de detecção
|
Multimodo
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Função de saída discreta
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Ligação elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
5 m
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Infravermelhos difuso
Infravermelhos difusa com supressão de fundo
Infravermelhos feixe fotoeléctrico
Vermelho reflexo polarizado
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
3 m reflexo polarizado é necessário reflector XUZC50
10 m feixe fotoeléctrico precisa de um transmissor XUM0AKSAL5T
0,1 m difusa com supressão de fundo
0,4 m difuso
|
Complementar
Material do quadro
|
PBT
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
14 m feixe fotoeléctrico
4 m reflexo polarizado
0,1 m difusa com supressão de fundo
0,55 m difuso
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
Adicionar na saída
|
Com saída de alarme, 50 mA
|
Material de isolamento de fios
|
PvR
|
LED de estado
|
1 LED verde) para alimentação
1 LED vermelho) para instabilidade
1 LED amarelo) para estado de saída
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
35 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Configuração
|
Auto-didacta
|
Profundidade
|
20 mm
|
Altura
|
34 mm
|
Largura
|
12 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP65em conformidade com IEC 60529
Isolamento duplo IP67em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
173,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,908 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
91,432 kg