Schneider-Electric
 
XUM9APXBM8 Imagem Schneider electric
XUM9APXBM8
Sensor Fotoelétrico XU, Miniatura, Reflexivo Polarizado, Sn 8m, PNP, Conector M8
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
Nome da série Modo geral única finalidade
Tipo de sensor electrónico Sensor fotoeléctrico
Nome do sensor XUM
Design do sensor Miniatura
Sistema de detecção Reflexo polarizado
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Discreto
Tipo do circuito de alimentação CC
Técnica de ligação 3 fios
Tipo de saída discreta PNP
Função de saída discreta 1 NA ou 1 NF programável
Ligação elétrica 1 ligador macho M8, 4 pinos
Emissão LED vermelho reflexo polarizado
[Sn] distância de detecção nominal 6,7 m com reflector 50 x 50 mm
Complementar
Material do quadro PBT
Material da lente PMMA
Distância máxima de detecção 8 m
Tipo de saída Estado sólido
LED de estado Estabilidade 1 LED verde)
Estado de saída 1 LED laranja)
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Limites de tensão da alimentação 10…30 V CC
Capacidade de comutação em mA <= 100 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Frequência de comutação <= 1000 Hz
Maximum voltage drop <2 V
Consumo de corrente 20 mA sem carga
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Configuração Sensibilidade por potenciómetro
Profundidade 20 mm
Altura 44 mm
Largura 10 mm
Peso líquido 0,01 kg
Ambiente
Certificações de produtos cULus
CE
UKCA
Temperatura do ar ambiente para operação -30…55 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Humidade relativa 35…95 %
Imunidade à luz ambiente 40000 lux luz solar
10000 lux luz incandescente
Resistência à vibração 9 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…500 Hz)para cada eixoem conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 100 gn (duração = 11 ms) para para cada eixoem conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP IP67em conformidade com IEC 60529
IP65em conformidade com IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Package 1 Weight 13,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 120
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,05 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1920
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 40,8 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months